您选择的产品已被添加至购物车

Acktar 散射反射箔

×
  • 高朗伯反射率
  • 0.4 至 17µm 波段平均总半球反射率达 90%
  • 标准、低释气、无粘合剂选项提供

Acktar 散射反射箔在 0.4 至 17µm 波段内的平均总半球反射率超过 90%。该系列箔片有 20 x 26cm 与 20 x 500cm 两种尺寸规格,并提供标准型、低释气型和无粘合剂型三种选项。该箔片柔韧轻薄,可在较宽的温湿度范围内持续保持性能稳定。Acktar 散射反射箔在宽光谱范围内表现出近乎理想的朗伯型漫反射特性,并在可见光(VIS)、近红外(NIR)和红外(IR)波段具有平坦的光谱响应。该箔片为 100% 无机材料,不含全氟和多氟烷基物质(PFAS) 类物质,特别适用于实验室、洁净室、真空和航天等应用场景。

请注意: 请联系我们,了解更多关于其他形式的信息,如卷轴,胶带或模切。

产品

Need different specs or modifications?

爱特蒙特光学(Edmund Optics)为您提供全面的光学和成像元件定制服务,精准满足特定应用需求。无论您的项目处于原型开发阶段还是筹备量产阶段,我们都能为您提供灵活的解决方案。从概念设计到产品交付,我们经验丰富的工程师团队将为您提供全程支持。

我们的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、镀膜定制等
  • 高精度表面质量与平整度控制
  • 严格的公差要求与复杂的几何形状加工
  • 可灵活扩展的生产体系 — 从样品试产到批量生产

进一步了解我们的定制生产能力 或在此提交咨询需求。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号