您选择的产品已被添加至购物车

2 - 12um HgCdTe Photovoltaic Multi-Juncton IR Detector, PVM-10.6-1x1-TO39-NW-90

2 - 12um HgCdTe Photovoltaic Multi-Juncton IR Detector, PVM-10.6-1x1-TO39-NW-90

2 - 12um HgCdTe Photovoltaic Multi-Juncton IR Detector, PVM-10.6-1x1-TO39-NW-90

×
产品编码 #90-462 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 8,866.88
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 8,866.88 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格

概况

类型:
IR Photovoltaic Detector
型号:
PVM-10.6-1x1-TO39-NW-90
Package:
TO-39
生产商:
Vigo Photonics

物理和机械特性

重量 (g):
7
有效区(mm):
1.00 x 1.00

光学特性

光谱响应 (nm):
2000 - 12000
接收角(°):
90

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-20 to +30
存储温度 (°C):
-20 to +50

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

产品概览

  • 光谱覆盖范围为中波和长波红外 (MWIR/LWIR)
  • 1 × 1mm² 有效探测区域,入射角可达 90°
  • 配备专用型抗反射窗口的TO-39及TO-8封装形式

Vigo Photonics 红外探测器可实现高性能的中波与长波红外探测,在严苛应用中依然具备卓越的灵敏度和稳定性。HgCdTe 和 InAsSb 探测器可选多种冷却配置以优化信噪比,包括单级、双级、三级和四级热电制冷器。本系列型号配备 1×1mm² 有效探测区域,入射角最大可达 90°,为系统集成提供更大的灵活性。Vigo Photonics 红外探测器提供包括 TO-39 和 TO-8 在内的精密封装选项,并采用专用抗反射镀膜以实现最大透过率。这款探测器兼具可靠性与红外技术,非常适合用于光谱分析、气体分析和国防应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号