您选择的产品已被添加至购物车

Vigo Photonics 红外探测器

Vigo Photonics Infrared Detectors

Vigo Photonics Infrared Detectors

×
  • 光谱覆盖范围为中波和长波红外 (MWIR/LWIR)
  • 1 × 1mm² 有效探测区域,入射角可达 90°
  • 配备专用型抗反射窗口的TO-39及TO-8封装形式

Vigo Photonics 红外探测器可实现高性能的中波与长波红外探测,在严苛应用中依然具备卓越的灵敏度和稳定性。HgCdTe 和 InAsSb 探测器可选多种冷却配置以优化信噪比,包括单级、双级、三级和四级热电制冷器。本系列型号配备 1×1mm² 有效探测区域,入射角最大可达 90°,为系统集成提供更大的灵活性。Vigo Photonics 红外探测器提供包括 TO-39 和 TO-8 在内的精密封装选项,并采用专用抗反射镀膜以实现最大透过率。这款探测器兼具可靠性与红外技术,非常适合用于光谱分析、气体分析和国防应用。

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号