您选择的产品已被添加至购物车

1x2 Fiber Coupler, 1550nm, 90:10,FC/APC

×
产品编码 #75-490 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,956.71
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-4 RMB 1,956.71 each
数量 5-9 RMB 1,761.04 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

光学功率 (mW):
300 (Max)

概况

Fiber Cable Type:
SMF-28E fiber, 900μm loose tube

物理和机械特性

光纤长度:
1.00

光学特性

中心波长 CWL (nm):
1,550.00
带宽 (nm):
±15
Coupling Ratio:
10% / 90% (Port 1/Port 2 & 3)

硬件与接口连接

连接器:
FC/APC
Insertion Loss (dB):
10.8 (Port 1 & 2, Max)
1.3 (Port 1 to 3, Max)
损失 (dB) :
Max. Excess Loss: 0.3

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-5 to +70
存储温度 (°C):
-40 to +85

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 提供980、1064或1550 nm窄带中心波长选项
  • 提供50:50、75:25、90:10或99:1耦合比选项
  • 配备FC/APC连接器,方便集成使用

1x2 单模 (SM)光纤分路器/耦合器可将单根光纤的输入分成两个输出,或将多个输入合并为一个输出。这些窄带耦合器的中心波长为980 nm、1064 nm或1550 nm,耦合比为50:50、75:25、90:10或99:1。1x2 单模 (SM)光纤分路器/耦合器适用于光功率不超过300 mW的系统,且配备FC/APC连接器。该耦合器非常适合将光在特定窄波长和耦合比下,从一个输入分成两个输出的应用。

请注意:  如需定制波长、耦合比以及连接器,请 联系我们

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号