您选择的产品已被添加至购物车

1x2 单模 (SM)光纤分路器/耦合器

×
  • 提供980、1064或1550 nm窄带中心波长选项
  • 提供50:50、75:25、90:10或99:1耦合比选项
  • 配备FC/APC连接器,方便集成使用

1x2 单模 (SM)光纤分路器/耦合器可将单根光纤的输入分成两个输出,或将多个输入合并为一个输出。这些窄带耦合器的中心波长为980 nm、1064 nm或1550 nm,耦合比为50:50、75:25、90:10或99:1。1x2 单模 (SM)光纤分路器/耦合器适用于光功率不超过300 mW的系统,且配备FC/APC连接器。该耦合器非常适合将光在特定窄波长和耦合比下,从一个输入分成两个输出的应用。

请注意:  如需定制波长、耦合比以及连接器,请 联系我们。

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号