您选择的产品已被添加至购物车

梯度折射率透镜,Φ1.8毫米,设计波长670纳米,工作距离0.23毫米,未镀膜

×
产品编码 #64-520 20+ 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 568.50
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 568.50 each
数量 11-49 RMB 502.40 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Gradient Index Lens

物理和机械特性

直径 (mm):
1.80 +0.00/-0.01
长度 (mm):
3.93
长度容差 (%):
±5
有效孔径 (%):
90.00
Pitch:
0.23

光学特性

有效焦距 EFL (mm):
1.71
焦距指定波长 (nm):
670.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions
有效焦距/有效孔径直径比:
0.95
数字孔径 NA:
0.52
折射率 (nd) - 透镜中心 :
1.629
涂层:
Uncoated
波长范围 (nm):
400 - 1600
工作距离 (mm):
0.23
工作距离容差 (mm):
±0.02
梯度常数 (mm-1):
0.364
表面质量:
40-20

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 光纤耦合和激光二极管应用的理想之选
  • 性能可与常规非球面单透镜相媲美
  • 多种尺寸和波长范围型号
  • 提供GRIN 透镜夹具和桌面支架

梯度折射率 (GRIN) 柱镜具有平面光学表面,通过透镜材料内部折射率的连续变化来实现聚焦。通过消除复杂几何形状(如非球面形状),并针对特定工作距离精心设计,这些微透镜相对易于处理和集成到光学系统中。梯度折射率 (GRIN) 柱镜设计提供0.55数值孔径。这些柱镜有2种工作距离型号可供购买:0 – 0.23mm。 

具有0mm工作距离的透镜非常适合单模和多模光纤以及激光二极管的准直,因为透镜可以直接定位并粘接到光源上。对于聚焦应用,或透镜无法直接接触发射源的情况,所有透镜也提供小工作距离型号。每个透镜均有未镀膜(约12%反射损失)和BBAR镀膜型号(反射率R < 0.5%)可供选择。

Laser Optics

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号