您选择的产品已被添加至购物车

12mm Focal Length, Prism Optimized Fixed Focal Length Lens

12mm Focal Length, Prism Optimized Fixed Focal Length Lens

12mm Focal Length, Prism Optimized Fixed Focal Length Lens

×
产品编码 #90-619 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 11,414.13
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 11,414.13 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

Product Family:
Prism Optimized Fixed Focal Length Imaging Lenses
型号:
JVS-C118-1218-C3
Imaging Lens Type:
Fixed Focal Length Lens

物理和机械特性

虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
56.00
最大直径 (mm):
32.00
最大后端突出 (mm) :
4.00

光学特性

最大像圈 (mm):
9.00
几何失真 (%):
-0.80
焦距 FL (mm):
12.00
工作距离 (mm):
150 - ∞
孔径 (f/#):
1.8
波长:
VIS-NIR

传感器

最大传感器格式 :
1/1.8"
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45
Pixel Size (μm):
3.45

螺纹和安装

滤光片螺纹:
M27.0 x 0.5
支架:
C-Mount

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 专为多传感器相机设计
  • 提供 6、8、12 和 16mm 焦距可选
  • 兼容 C-Mount 接口,在宽广工作距离范围内保持低畸变

棱镜优化定焦成像镜头旨在充分发挥棱镜技术的优势,通过补偿多传感器相机的不同光路和聚焦特性来实现最佳的成像效果。这些相机可将入射光分离为多个通道,并且无论运动或视角如何变化都可以实现像素级精确对准。通过将特定波长导向优化传感器,棱镜优化镜头可比标准成像镜头提供更清晰、更高质量且色彩保真度更佳的图像。棱镜优化定焦成像镜头专为多传感器相机而设计,可以搭配使用的机型包括JAI Apex 系列或 JAI Fusion 系列。这款镜头非常适合对色彩精确度要求极高、需要精确的空间分辨率以及跨多个光谱波段同时成像的应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号