您选择的产品已被添加至购物车

棱镜优化定焦成像镜头

Prism Optimized Fixed Focal Length Imaging Lenses

Prism Optimized Fixed Focal Length Imaging Lenses

×
  • 专为多传感器相机设计
  • 提供 6、8、12 和 16mm 焦距可选
  • 兼容 C-Mount 接口,在宽广工作距离范围内保持低畸变

棱镜优化定焦成像镜头旨在充分发挥棱镜技术的优势,通过补偿多传感器相机的不同光路和聚焦特性来实现最佳的成像效果。这些相机可将入射光分离为多个通道,并且无论运动或视角如何变化都可以实现像素级精确对准。通过将特定波长导向优化传感器,棱镜优化镜头可比标准成像镜头提供更清晰、更高质量且色彩保真度更佳的图像。棱镜优化定焦成像镜头专为多传感器相机而设计,可以搭配使用的机型包括JAI Apex 系列或 JAI Fusion 系列。这款镜头非常适合对色彩精确度要求极高、需要精确的空间分辨率以及跨多个光谱波段同时成像的应用。

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号