您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.7mm Dia. x 1000mm FL, 532nm Coated, Laser Grade PCX Lens

TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

×
产品编码 #38-720 7 库存 其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,833.31
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 1,833.31 each
数量 6-25 RMB 1,463.12 each
数量 26-49 RMB 1,348.54 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Plano-Convex Lens

物理和机械特性

直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.025
中心厚度 CT (mm):
4.00 ±0.10
边缘厚度 ET (mm):
3.96
中心偏(弧分):
<1
有效孔径 CA(mm):
11.43
倒角:
Protective as needed

光学特性

有效焦距 EFL (mm):
1,000.00 @ 355nm
焦距指定波长 (nm):
355
后焦距 BFL (mm):
997.59
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
有效焦距/有效孔径直径比:
78.74
涂层:
Laser V-Coat (532nm)
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 532nm
设计波长 DWL (nm):
532
表面质量:
10-5
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
焦距容差 (%):
±1
半径 R1 (mm):
476.09
数字孔径 NA:
0.01
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:
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
  • 保证激光损伤阈值
  • 10-5 表面质量
  • λ/10 表面精度

TECHSPEC® 激光级平凸透镜专为高能 Nd:YAG 激光应用而设计,包括激光切割,机器加工和焊接等。精密熔融石英基片具有 λ / 10 表面精度和 10-5 表面质量,可确保实现低散射和出色的透射波前性能. TECHSPEC® 激光级平凸透镜可提供无镀膜或具有各种高激光损伤阈值抗反射 (AR) 镀膜的不同选项。镀膜适用于最常见的 Nd:YAG 激光波长,以确保最大激光通量。

激光光学元件

技术数据

Diagram of convex lens showing light ray path, diameter, radius, thickness, back focal length, and effective focal length

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号