您选择的产品已被添加至购物车

1/2'',5mm,F1.4,C-mount,ViSWIR Singleband

Computar ViSWIR Lite Lenses

Computar ViSWIR Lite Lenses

×
产品编码 #74-611 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 8,289.68
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 8,289.68 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

Product Family:
Computar ViSWIR Lite Lenses
型号:
H0514-VSW
Imaging Lens Type:
Fixed Focal Length SWIR Lens

物理和机械特性

虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
45.50
最大直径 (mm):
44.5
外径 (mm):
32.00
重量 (g):
102.0
最大后端突出 (mm) :
7.00
最长 (mm):
45.5

光学特性

采用最大传感器格式时的视场:
65.5°
水平视场, 1/2" 传感器:
65.5° (H6.4)
水平视场, 1/4" 传感器:
35.3° (H3.2)
最大像圈 (mm):
8.20
波长范围 (nm):
400 - 1700
焦距 FL (mm):
5.00
工作距离 (mm):
100 - 900
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
Horizontal: 65.5°
Vertical: 51.4°
Diagonal: 76.7°
孔径 (f/#):
f/1.4
后焦距 BFL (mm):
10.8
入瞳位置 (mm): Measured from the first lens surface on the object side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
14.99
物方主平面 (mm):
20.25
像方主平面 (mm):
5.08
最大畸变(%):
-0.48
出瞳位置 (mm):
147.4307
Lens Wavelength Range:
VIS-SWIR
波长:
VIS, SWIR

传感器

最佳传感器格式:
1/2"
最大传感器格式 :
1/2"
分辨率 (MegaPixels):
1.50

螺纹和安装

滤光片螺纹:
M43 x 0.75
支架:
C-Mount

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 在可见光至短波红外波段具备卓越的性价比
  • 1200万像素,1/2’’或 2/3’’C 接口
  • 焦距范围从 5mm 到 50mm

Computar可见光至短波红外轻量级镜头是一款紧凑型光学镜头,在单波长照明与窄带成像应用中具有卓越性价比。该镜头采用可吸收特定波长的多层镀膜技术,有效抑制杂散光干扰,确保成像精度。宽带增透膜在 400nm 至 1700nm 的宽波长范围内提供高且稳定的光透过率。Computar可见光至短波红外轻量级镜头兼容1/2英寸及2/3英寸规格的图像传感器,采用标准C接口便于系统集成,焦距范围覆盖 5mm 至 50mm。该镜头非常适合农业、医疗和遥感等行业中的非可见光成像应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号