您选择的产品已被添加至购物车

Computar可见光至短波红外轻量级镜头

Computar ViSWIR Lite Lenses

Computar ViSWIR Lite Lenses

×
  • 在可见光至短波红外波段具备卓越的性价比
  • 1200万像素,1/2’’或 2/3’’C 接口
  • 焦距范围从 5mm 到 50mm

Computar可见光至短波红外轻量级镜头是一款紧凑型光学镜头,在单波长照明与窄带成像应用中具有卓越性价比。该镜头采用可吸收特定波长的多层镀膜技术,有效抑制杂散光干扰,确保成像精度。宽带增透膜在 400nm 至 1700nm 的宽波长范围内提供高且稳定的光透过率。Computar可见光至短波红外轻量级镜头兼容1/2英寸及2/3英寸规格的图像传感器,采用标准C接口便于系统集成,焦距范围覆盖 5mm 至 50mm。该镜头非常适合农业、医疗和遥感等行业中的非可见光成像应用。

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号