您选择的产品已被添加至购物车

>100mW, SM Fiber, YDFA

×
产品编码 #75-539 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 54,911.22
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 54,911.22 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

Fiber Cable Type:
SM
光纤连接器类型:
FC/APC Compatible, 2.0 mm Narrow Key
Fuse Type:
500 mA IEC60127-2/III (250 VA, Slow Blow Type "T")
输入功率 (W):
20 VA (Max)

概况

注意 :
USB Type-A to Type-B Cable
激光等级 - IEC:
3B

物理和机械特性

尺寸(英寸):
11 x 3 x 8
重量 (lbs):
2 lbs

光学特性

波长范围 (nm):
1025 - 1075
偏振 :
Random
Polarization Dependent Gain:
<0.2 dB

电气性能

增益 (dB):
> 28 dB
噪音等级:
< 8 dB (1064 nm)
Max Input Power (dBm):
10 dBm
Max Output Power:
23 dBm
输出功率 (mW):
> 100 mW
Input/Output Isolation:
>30 dB
Return Loss (dB):
> 50 dB
功率稳定性 (%):
<±2% Over 24 Hours (After 15 Minute Warm-Up, for Ambient Temperature ±2°C)
输入电压 (V):
100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

硬件与接口连接

连接器:
USB Type-B Connector
电源:
IEC Connector
计算机接口 :
USB 2.0 Compatible
视频输出:
Optical Encoder with Knob
Interlock:
2.5 mm Mono Jack

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 铒掺杂 (EDFA) 或镱掺杂 (YDFA) 光纤放大器选项
  • 1530-1565nm 或 1025-1075nm 波长范围型号
  • 手动和数字 (USB) 控制

EDFA 和 YDFA 光纤放大器为一体化台式铒 (Er) 或镱 (Yb) 掺杂光纤放大器,工作波长范围分别为 1530–1565nm 和 1025–1075nm。这些放大器提供高增益、低噪声放大,针对 C 波段和 L 波段光通信系统进行了优化设计,输出功率可达100mW以上。这些放大器可通过前面板直接控制,也可通过 USB 连接控制,灵活性更高,并提供单模 (SM) 或保偏 (PM) 配置选项。EDFA 和 YDFA 光纤放大器具备高效且直观的控制功能,用户可在研发实验室和自动化生产车间等多种环境中使用。这些放大器非常适合用于密集波分复用 (DWDM)、光学传感和光纤通信。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号