您选择的产品已被添加至购物车

EDFA 和 YDFA 光纤放大器

×
  • 铒掺杂 (EDFA) 或镱掺杂 (YDFA) 光纤放大器选项
  • 1530-1565nm 或 1025-1075nm 波长范围型号
  • 手动和数字 (USB) 控制

EDFA 和 YDFA 光纤放大器为一体化台式铒 (Er) 或镱 (Yb) 掺杂光纤放大器,工作波长范围分别为 1530–1565nm 和 1025–1075nm。这些放大器提供高增益、低噪声放大,针对 C 波段和 L 波段光通信系统进行了优化设计,输出功率可达100mW以上。这些放大器可通过前面板直接控制,也可通过 USB 连接控制,灵活性更高,并提供单模 (SM) 或保偏 (PM) 配置选项。EDFA 和 YDFA 光纤放大器具备高效且直观的控制功能,用户可在研发实验室和自动化生产车间等多种环境中使用。这些放大器非常适合用于密集波分复用 (DWDM)、光学传感和光纤通信。

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号