EDFA 和 YDFA 光纤放大器为一体化台式铒 (Er) 或镱 (Yb) 掺杂光纤放大器,工作波长范围分别为 1530–1565nm 和 1025–1075nm。这些放大器提供高增益、低噪声放大,针对 C 波段和 L 波段光通信系统进行了优化设计,输出功率可达100mW以上。这些放大器可通过前面板直接控制,也可通过 USB 连接控制,灵活性更高,并提供单模 (SM) 或保偏 (PM) 配置选项。EDFA 和 YDFA 光纤放大器具备高效且直观的控制功能,用户可在研发实验室和自动化生产车间等多种环境中使用。这些放大器非常适合用于密集波分复用 (DWDM)、光学传感和光纤通信。
附件
相关产品
成像镜头筛选器
Frequently Purchased Together
资源
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®