您选择的产品已被添加至购物车

100mm Travel, High Vacuum (10-6 Torr) Motorized Linear Stage, Integrated Controller

查看更多 Zaber™
×
产品编码 #74-700 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 90,299.43
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 90,299.43 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Metric
编码器:
No
手动控制/LED 指示灯:
No/Yes
生产商:
Zaber Technologies Inc.
Manufacturer Product Family Name:
LSM
型号:
X-LSM100A-SV2T9
注意 :
Requires Accessory Kit, #75-301, for operation.
电机类型 :
2-Phase Stepper

物理和机械特性

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Recirculating ball bearing design for high load (25 kg) and long lifetime
工作台大小 (mm):
224.2 x 152.0
行程 (mm):
100
精度 (μm):
20
齿隙 (μm):
<12
高度 (mm):
21.4
负载容量 (N):
100
Centered Load Capacity (N):
250
Centered Load Capacity (kg):
25
重复性 (μm):
<3
速度 (mm/s) :
0.000029 - 24
推力 (N):
35
重量 (kg):
0.43

光学特性

分辨率 (μm):
0.047

电气性能

电流 (mA):
350
Maximum Operating Current (mA):
350

硬件与接口连接

驱动类型:
Lead Screw
电源:
24-48 VDC; Power Supply w/US Plug found in accessories kit, #75-301
计算机接口 :
RS-232, USB

材料特性

真空兼容性 :
High vacuum (10-6 Torr)

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to +50

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

产品概览

  • 提供低真空 (10-3 Torr)和高真空 (10-6 Torr)两种选项
  • 提供360°旋转、线性、垂直移动平台以及测角仪选项
  • 通过极少的馈通导线进行控制

Zaber™ 真空兼容电动位移台专为集成于真空系统中而设计,提供 10⁻⁶ Torr 高真空型和 10⁻³ Torr 低真空型两种配置选项。位移台主体组件经过特殊设计,可以抑制真空腔体内污染物的气体逸出,针对高真空环境下的热管理进行了优化设计,而且整套平台系统通过极少的馈通导线连接至计算机接口。Zaber™ 真空兼容电动位移台提供线性、360°旋转及测角仪配置,可在真空环境中构建完整的六自由度系统。本系列产品非常适用于高真空条件下的制造与加工过程,例如半导体加工或光学镀膜。

请注意: 配件套件 #75-301为本产品必需配件,且单独销售。

美国关税价格通知: 本产品系列中部分产品的价格可能会反映美国近期对加拿大原产产品的关税调整。所示价格已包含任何适用的关税相关调整;结账时不会加收额外的关税附加费。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号