您选择的产品已被添加至购物车
Filter

光学透镜和滤光片安装座

GRIN Lens Grippers and Table Mounts

梯度折射率透镜夹持器

  • 实现梯度折射率透镜的便捷操作、精确定位与快速安装
  • 适用于0.5毫米、1毫米及1.8毫米直径镜头
  • 紧凑设计,易于集成
Microlens Array Mounts

微透镜阵列安装座

  • 可以轻松将微透镜阵列集成到光学应用中
  • 兼容各种25.4毫米外径的圆形光学安装座
  • 附赠六角扳手和 M2 螺钉
新产品 紧凑型直接接口

紧凑型直接接口

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可直接进行试验板安装
  • 中心线高度为25.4mm
  • 紧凑型
TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts

紧凑型反射镜与透镜安装座

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
90° Flip Mount

90°翻转安装座

  • 25.4mm的安装厚度保持了简单一致的安装高度
  • <100µrad 角度重复精度
  • 可提供英制或公制安装螺纹
5 Axes Optical Mount

多轴可调式光学安装座

  • 提供 2 轴、3 轴和 5 轴可调式安装座
  • 提供适用于 12.5mm (0.5”), 25mm (1”), 和 50mm (2”) 直径光学元件的选件
  • M6 安装螺纹
小型光学安装座

小型光学安装座

  • 非常适用于小至 1mm 的球面透镜和 GRIN 透镜
  • 弹簧加压设计,可支撑直径较小的光学元件
  • 1” 偏移设计,可轻松放置焦距更短的镜头
  • 1/4-20 TPI 安装螺纹
光学组件安装座

光学组件安装座

最畅销产品
  • 简易安装布置
  • 公制与英制配置
  • 黑色阳极氧化铝结构
  • 需要有接杆 和 接杆固定器 才能安装
光学元件装配组件

光学元件装配组件

  • 适用于直径较大的光学元件的坚固安装座
  • 备有¼-20螺孔,方便进行接杆安装
  • 利用螺纹安装于光学元件动态固定座以添加翻转/倾斜调整功能
栅栏型夹持器

栅栏型夹持器

最畅销产品
  • 交叉 V 形槽,用于保证光学器件在垂直和水平方向上保持居中。
  • 可安装直径达 118 毫米的光学元件
  • M6 x 1.0 或 ¼-20 TPI 螺纹,适合接杆安装应用。
公制直角光学夹持器

公制直角光学夹持器

  • 黑色阳极氧化铝结构
  • M6 x 1.0 安装纹
  • 需要接杆接杆底座 用于安装
三螺丝可调直径环形夹持器

三螺丝可调直径环形夹持器

  • 适用于安装和定位圆形光学元件和激光器的理想选择
  • 带受保护的尼龙头螺丝
  • 1/ 1 -2020 TPI 螺纹,适合接杆安装应用。
滤光片固定架

滤光片固定架

  • 无划痕表面
  • 提供3种尺寸型号
  • M6 x 1.0 安装孔
  • 黑色阳极氧化铝构造
  • 需要有接杆 和 接杆底座 才能使用
公制弹性滤光片固定架

公制弹性滤光片固定架

  • 搭配矩形和圆形滤光片的理想之选
  • 方便快速更换光学元件
  • 需要接杆接杆底座 用于安装
可变滤光片平移座

可变滤光片平移座

  • 可夹持滤光片的厚度达3mm
  • 水平和垂直的安装孔为 ¼-20
  • 不包括接杆
  • 调节平滑,带锁定螺钉
滤光片调整架

滤光片调整架

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可夹持正方形/矩形滤光片,尺寸最大为 50.8mm x 50.8mm
  • 倾斜/翻转角度调整范围为: ±5°
  • 可用电动旋纽
  • 可选2螺钉版和3螺钉版
自动对心夹持调整设备

自动对心夹持调整设备

  • 夹持方式沿用(8-32 接口)或运动组件构架
  • 可夹持直径超过 4-¼" 的光学件
  • 角度分辨率高
固定/多重滤光片组件

固定/多重滤光片组件

  • 允许3到5个滤光片的堆叠安装
  • 黑色阳极氧化铝构造
  • 需要有接杆 接杆底座 才能使用
滤光片组旋转调整轮

滤光片组旋转调整轮

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可固定6组或12组滤光片
  • 可夹持1" / 25mm 或 ½" / 12.5mm 直径的滤光片
  • 12个索引位置来做精密运动
手动笼式滤光轮

手动笼式滤光轮

  • 与笼式系统和转接管系统相兼容
  • 可装配25mm滤光片
  • 6个分散的滤光片安装位置
微型电动滤光片转轮

微型电动滤光片转轮

  • 手动或自动多向控制
  • 可互换滤光片挡轮
  • 体积小巧,备有多个安装选项
Motorized Filter Wheels

电动滤光片转轮

最畅销产品
  • USB或RS-232接口
  • 双向控制
  • 兼容C接口和T接口适配器
自动对心颚式夹具

自动对心颚式夹具

  • 提供两种安装座尺寸,分别适用于 4mm-36mm 和 5mm-100mm 的直径选件
  • 不论光学直径有多大,光学中心线保持不变
  • 安装座具有公制和英制螺纹安装孔
Zaber™ 电动滤光片转轮

Zaber™ 电动滤光片转轮

  • 便于配置的内置控制器
  • 可互换的滤光片固定器,适用于直径为32mm(7位固定器)或25mm(10位固定器)的滤光片
  • 免费提供具高鲁棒性的软件
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号