长波通滤光片
高品质OD4.0 长波通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 截止斜率低至1%
- 截止带OD值≥4.0
- 通带透射率≥91%
- 提供多 OD 4.0 长波通滤光片套件 选项
OD 2.0 长波通滤光片
- 在起始波长处具有陡峭的曲线
- 透射率 ≥85%,具有 OD 2.0 截止能力
- 边长 6mm 的方形或直径 12.5/25mm 的圆形
- 还提供TECHSPEC® OD 4.0 长波通滤光片
高性能冷反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 反射率超过95%,波长范围介于400 - 690nm
- 透射率超过90%,波长介于700 - 1150nm
- 经优化以用于0° 或 45° 入射角
高性能荧光二向色滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 提高平面度、透射波前和表面质量
- 荧光显微镜或高倍率成像应用的理想之选
- 最常见的荧光和长波通二向色滤光片的起始波长
- 也可提供标准 荧光二向色滤光片
OD 2.0 长波通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 锐利过渡的截止波长
- 高效阻隔/高透过率
- 精密熔融石英基底
- 各种 OD 2.0 长波通滤光片套件 可供选择
OD4.0 高性能短波通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 精密起始波长和截止波长
- OD4.0 短波通或OD4.0 长波通配置
- 实验室集成的理想选择
- 请注意: 包装方式可能有改变
ISP Optics 红外二向色分光镜
Clearance- 分离可见光和红外光(3-12µm)
- 可见光透射/红外光反射以及可见光反射/红外光透射的设计
- 非常适合将可见光引导激光器与中波红外激光器相结合
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®