高激光损伤AR镀膜
激光损伤阈值(LDT)也称为激光诱导损伤阈值(LIDT),是在将光学元件集成到激光应用中时要考虑的最重要的规格之一。激光光束对光学元件产生的损伤类型取决于光束的波长、脉冲长度、偏振、重复率、空间特性以及其他因素。光学元件的破坏机理与基底或镀膜有关。下表列出了影响LIDT的最常见变量:

| 影响LDT/LIDT的变量 | ||
| 激光 | 基底 | 镀膜 |
| 输出功率 | 材料 | 沉积材料 |
| 脉冲持续时间 | 表面质量 | 沉积流程 |
| 脉冲重复率 | 清洁程度 | 镀膜前的准备与清洁 |
| 光束轮廓 | 对环境的反应 | L批次间控制 |
| 光束直径(1/e2) | 材料吸收 | 镀膜设计和优化 |
| 波长 | 材料均匀性 | 保护层 |
爱特蒙特光学为其生产的许多AR镀膜TECHSPEC®光学透镜指定了激光损伤阈值或典型能量密度限制。
指定有激光损伤阈值的透镜经过精心设计,保证能承受特定水平的激光能量密度。在基底准备、清洁流程、材料选择、镀膜设计和沉积流程以及封装过程中一定要格外小心,以确保指定的激光参数不会损伤透镜。所有流程都已细致记录在案,使用这些流程制造的透镜已经由独立的测试机构通过ISO-21254程序与方法进行严格测试。
指定有典型能量密度限制的透镜镀有抗反射(AR)镀膜,该镀膜已展示出承受指定激光参数的能力。透镜基底根据爱特蒙特光学的世界级制造流程和标准而制造,但是没有经过以承受高能量激光为目的的特殊设计。
不论透镜具有有保证的激光损伤阈值还是典型能量密度限制,透镜的最终性能都在很大程度上取决于透镜的使用环境。若要尽量提高透镜的使用寿命及其性能,请访问我们的网站以了解有关正确处理、清洁和存放激光光学元件的应用说明。



或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®