稳定性镜头
 

稳定性

加固

  •  最大限度地减少冲击和振动后的像素偏移
  •   简化焦点的牢固机械结构
  •   用胶水固定元件以保持光学稳定性

稳定性加固保证了光学指向的稳定性,并在冲击后保持定位。除了用简化的对焦机制替换光圈外,各个镜头的内部元件都采用胶合固定,以防止他们在外壳中产生移动。 

为什么要进行稳定性加固?

标准 C 系列成像镜头
Ruggedized Lenses Line Art
随着成像系统的晃动,镜头元件会发生偏移,相机传感器上产生的图像也随之晃动,导致图像向不同像素偏移。为了说明问题,我们对 C 系列镜头 的运动进行了放大。
加固型 Cr 系列镜头
Ruggedized Lenses Line Art
稳定性强的 Cr 系列镜透采用了与 C 系列镜头相同的核心光学设计。然而, Cr 系列镜头 通过将内部镜头元件固定在镜筒中,将冲击和振动过程中的像素偏移降到最低,从而形成一个稳定的图像。

50G 冲击后的像素偏移

50G 冲击后的像素偏移比较
虽然左边的 C系列定焦镜头 (标准成像镜头)表现良好,但 50G 冲击后的像素偏移超过了一个像素。在同样的冲击下, 稳定性加固的 Cr 系列镜头 的像素偏移 小于1µm米 ,远远小于一个像素的大小。

Edmund Optics® 稳定性加固镜头

加固型蓝色系列 M12 成像镜头
  • 高达1/2"、S-Mount镜头
  • 高达500万像素、1.4µm像素大小的传感器
  • 蓝色系列镜头的加固版本(可经受50g冲击),每个光学元件均被胶合固定
  • 焦距 2mm 至 25mm
Cr 系列定焦镜头
  • 高达 2/3"、C-Mount 镜头
  • 高达750万像素、2.8µm像素大小的传感器
  • 我们的C系列镜头的加固(Cr)设计(50g冲击)。
  • 焦距 3.5mm 至 50mm
HPr 系列定焦镜头
  • 2/3", C-Mount 镜头
  • 高达 900 万像素、1.85µm像素大小的传感器
  • 是 HR 系列镜头的加固(HRr)设计(50g 冲击),单个光学元件均被胶合固定。
  • 焦距 8.5mm 至 12mm
HPr 系列定焦镜头
  • 1.1", C-Mount镜头
  • 高达 2000 万像素、1.85µm 像素大小的传感器
  • HP系列镜头的仪表(HPi)版本,具有精简的机械设计和固定光圈
  • 焦距 16mm 至 50mm

您是否需要一个定制的、加固的解决方案来满足苛刻的应用?

无论您是需要依图加工定制成像镜头,还是根据特定功能要求设计的定制镜头,我们的工程师都能提供理想的解决方案,以满足最细微的成像应用的独特性和挑战性要求。凭借我们全方位的内部制造能力,爱特蒙特光学(Edmund Optics®) 致力于在每一个步骤中提供最佳的解决方案。

了解详情  

想了解更多关于稳定性加固的信息?

 

成像镜头加固

阅读
 

加固镜头计量白皮书

下载
 

Ruggedized Imaging Lenses Light Talk

观看
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号