成像镜头装配组件


  • 定制设计和分析

  • 定制制造和供应链优势

  • 产品测试、评估和计量

概览

爱特蒙特光学®的专家团队由光学和光学机械设计师、项目经理和制造工程师组成,在项目过程中自始至终为客户提供无缝支持。我们提供屡获殊荣的创新成像镜头,能够满足最苛刻和最前沿的应用的需求,并涵盖从产品设计和原型设计到扩大生产和批量生产全流程,我们为之自豪。

lens-image
lens-image lens-lines

1,000+
员工

1,000+ Employees

200+
工程师

200+ Engineers
Techspec

爱特蒙特光学制造及品质保证

35+
每年的贸易展展品

35+ Tradeshows

>400 万美元
现货供应,可随时出货

Greater than $4 Million Products in Stock

>150 万
成像镜头销售量

Grater than 1.5 Million Imaging Lenses Sold

3
设计中心

亚利桑那州、新泽西州和中国
3 Design Centers

170,000+
成像镜头年产量

170,000+ Imaging Lenses Produced Per Year

8
工厂

美国:新泽西州、亚利桑那州、佛罗里达州,
德国、日本、中国、新加坡和马来西亚
8 Factories

6
仓库

美国、中国、韩国、英国、新加坡和日本
6 Warehouses

设计与分析

爱特蒙特光学®在客户项目过程的每一步都提供鼎力支持。我们由专家设计师、项目经理和制造工程师组成的团队精通从产品设计到全面生产整个流程,为客户提供屡获殊荣的成像镜头,满足最苛刻应用的需求。

  • 光学设计与分析
  • 光机设计与分析
  • 高级光学公差
  • 产量优化设计
  • 多物理场建模
  • 有限元分析
  • 考虑成本的几何公差
  • ISO10110 和 MIL-PRF-13830B
Comsol
Fred Optimum
Code V
Matlab & Simulink
Simulia Abaqus
Solidworks
Zemax

 

定制制造

无论您是需要设计制造定制成像镜头,还是需要根据特定功能要求定制设计镜头,我们的工程师都会为富有挑战性的独特成像应用创造理想的解决方案。爱特蒙特光学®拥有全面制造能力,力求在每一步确保产品和程序性质量。

快速原型设计

  • 具备快速镜头设计和制造能力
  • 高技能光学和机械设计师
  • 专职项目经理
  • 专业制造工程师
  • 精确计量和产品测试
了解更多

OEM 服务

  • 从原型扩大生产到 OEM 批量生产
  • 具有成本竞争力的服务
  • ISO 认证和充足制造设施
  • 持续流程改进与精益 6S 实践
  • 专门的 OEM 销售支持团队
了解更多

遍布全球的设施

爱特蒙特光学为全球客户制造并提供数百万件精密光学元件和光学组件。不论您的要求是现货、修改的现货还是定制的产品,我们都拥有所需的专业技能和资源,能根据您项目的特定要求来制造光学产品。我们技术纯熟的专属团队成员会确保提供您的应用所适用的最佳解决方案,而质量保证团队会保证交付最佳产品。

爱特蒙特光学总部 | 美国 新泽西州

  • 公司总部
  • 总部面积120,000 平方英尺 (11,148 平方米); 20,000 平方英尺 (1,858 方米) 的专用制造空间
  • 高精度的光学机械和成像组件
  • 7 层流装配工作站
  • 精密球面、非球面和金刚石车削能力
  • 符合ISO 9001认证和ITAR标准
  • 针对多种增透、反射镜和滤光片镀膜的镀膜实验室

爱特蒙特光学图森 | 美国亚利桑那州

  • 图森设计和销售中心,专注于以客户为中心的应用工程
  • 与销售和制造部门合作,确保设计方案能满足客户的可制造性,成本和性能要求
  • 超过30年的UV-LWIR波段设计经验
  • 专注于成像和瞄准光学组件的光学设计和工程技术
  • EO设计和制造的TECHSPEC®组件的产品开发
Edmund Optics Florida

爱特蒙特光学®奥尔德史密尔 | 美国佛罗里达州

  • 14,000 平方英尺设施
  • 全面涵盖晶体与玻璃制造、抛光、计量、高激光损伤阈值与类金刚石碳镀膜、检验和测试领域的激光光学元件制造能力。

Edmund Optics® ITOS GmbH 美因茨 (Mainz) | 德国

  • 作为偏振片及滤光片的欧洲制造基地,拥有7,060 平方英尺(660 平米)的生产车间

爱特蒙特光学 Singapore Pte. Ltd. | 新加坡

  • 扩建设施,77,000 平方英尺 (7,150 平方米) 的制造,镀膜和装配空间
  • 定制棱镜制造,角度公差低至1 arcsec
  • 最先进的非球面机械加工单元
  • 8间镀膜室,可用作增透膜,反射镜,分光镜和滤光片镀膜
  • 针对增透、反射镜、分光镜和滤光片镀膜的大型镀膜实验室
  • 现场组装和测试,包括干涉测量和分光光度测量
  • 符合ISO 9001 认证和ITAR标准

爱特蒙特光学中国 | 中国深圳

  • 设施占地16,140 平方英尺 (1,500 平方米)
  • 10,000 级无尘室
  • 100 级层流室
  • 光学和机械设计、原型制造以及测试能力
  • 批量光学机械和成像组件装配
  • 现场测试设备,包括MTF和干涉测量
  • 现场设计服务,支持由EO设计和制造的TECHSPEC®成像镜头的装配,制造和产品开发
  • ISO 9001 认证

爱特蒙特光学日本秋田工厂 | 日本秋田

  • 制造设施占地80,000平方英尺 (7,432 平方米)
  • 高精密球面光学元件,直径介于5 到100mm 之间
  • 最先进的,用于多层和电介质薄膜镀膜的镀膜室
  • 独特的非球面单元,支援经过校正色差的低成本非球面生产
  • 10,000 级无尘室和100 级层流室
  • 现场组装和测试,包括干涉测量和分光光度测量
  • 50多年的球面光学件制造经验
  • ISO 9001 认证
Malaysia Office

爱特蒙特光学®马来西亚 | 马来西亚振林山

  • 16,140 平方英尺(1,500 平方米)的制造空间
  • 支持新加坡工厂批量生产球面透镜和棱镜

最先进的计量和测试技术

爱特蒙特光学®采用多种计量设备,可以确保制造的所有成像镜头的质量。可以在内部完成定制成像和光学组件在温度、湿度、冲击和振动诸多方面的成像性能测试和环境测试。可根据要求提供产品测试和认证报告。我们的计量设备包括干涉仪、轮廓仪、分光光度计和坐标测量机 (CMM),是爱特蒙特光学严格的全球质量计划的组成部分 – 如需了解有关该计划的更多信息,请访问我们的质量网页。

系统测试

MTF 和分辨率测试

镜头的调制传递函数 (MTF) 测量镜头在特定分辨率范围内分辨对比度的能力。MTF 曲线用于比较成像镜头,但并非所有测试都相同。

  • 定制试验台
  • TRIOPTICS ImageMaster®
  • Optikos® MTF 试验台
  • 反向投影、倾斜边缘和相机型 MTF 测试
了解更多

计量能力

  • Zygo® VeriFire™, QED ASI, 及其他干涉仪
  • 坐标测量仪 (CMM)
  • Zygo® NewView™ 光学轮廓仪
  • OptiPro UltraSurf 4X 100 计量系统
  • 定制试验台
  • T 数
  • 远心度与失真
  • 相对照明
了解更多

成像镜头的加固

了解更多

有任何成像方面的问题?

Greg Hollows

Greg Hollows
爱特蒙特光学®成像副总裁

Brightstate Chen

Brightstate Chen
成像工程师

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×