您选择的产品已被添加至购物车
Filter

USB相机

USB相机是使用USB 2.0或USB 3.0技术来传输图像数据的成像相机。USB相机设计用于通过USB技术与专用的计算机系统整合,大多数计算机上都有这个USB技术。USB技术在计算机系统中非常普遍,再加上其高达480 Mb/s的数据传输速率,USB 2.0及USB相机成为了许多成像应用中最理想的选择。同时,现在也有越来越多厂商推出了USB 3.0相机,其据传输速率高达5 Gb/s。

爱特蒙特光学(Edmund Optics)提供各种USB相机,能够满足多种成像需求。EO USB相机备有CCD及CMOS两种传感器类型供选择,能支持更多成像系统。这些USB相机可快速设置即插即用,大部分型号都备有可下载软件。使用低功率USB端口(如笔记本电脑)的USB相机可能会需要个别的电源供电才能操作。

Teledyne FLIR IIS Blackfly S USB 3.1 相机

Teledyne FLIR IIS Blackfly S USB 3.1 相机

最畅销产品
  • 超紧凑设计
  • 符合 USB3 Vision 和 GenICam 标准
  • 包含图像采集软件和 Spinnaker SDK
Allied Vision Alvium USB 3.0 Cameras

Allied Vision Alvium USB 3.0 相机

最畅销产品
  • 外型紧凑,成本低,专为视觉和嵌入式应用而设计
  • 采用 ALVIUM® 片上系统 (SoC) 技术,具有板载成像预处理功能
  • 具有板载成像预处理功能
  • 另有 Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相机  可供选择
Basler Ace 2 USB 3.0 相机

Basler Ace 2 USB 3.0 相机

最畅销产品
  • 采用 USB 3.0,以及最高 24MP 与 160 fps 的 SONY Pregius S 传感器
  • 成熟的小巧外壳 (29 x 29mm)
  • 强大的计算机视觉功能集以及可选的超越功能
  • 另外提供 Basler ace USB 3.0 相机
Basler ace USB 3.0 相机

Basler ace USB 3.0 相机

最畅销产品
  • USB 3.0高速接口
  • 超小格式
  • 完全符合USB3 Vision标准
IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 相机

IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 相机

最畅销产品
  • 提供标准(SE)、紧凑型(CP)和超紧凑型(XCP)外壳选项
  • 带有大靶面(最高达1.1英寸) CMOS 传感器 C 型卡口
  • 分辨率高达 530 万像素、帧率高达 396fps
Point Grey Grasshopper®3高性能USB 3.0相机

Point Grey Grasshopper®3高性能USB 3.0相机

最畅销产品
  • 备有高分辨率、高灵敏度传感器
  • 高帧速率由USB 3.0接口驱动
  • 包含图像采集软件和SDK
Allied Vision USB3 Right Angle Camera - Front

Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相机

最畅销产品
  • 直角USB接口方向
  • 用于机器视觉和嵌入式应用的紧凑型、低成本、高性能设计
  • 采用ALVIUM®片上系统(SoC)技术,带板级成像预处理功能
  • 另可提供Allied Vision Alvium USB 3.1 相机
CamIR 1550nm 近红外USB 3.1 相机

CamIR 1550nm 近红外USB 3.1 相机

最畅销产品
  • 可提供 1550nm 的设计
  • 磷镀膜相机传感器
  • 包括相机,电缆和便捷操作的软件
CamUV 200nm UVUSB 3.1 相机

CamUV 200nm UVUSB 3.1 相机

新产品
  • 该系列相机是多种UV成像应用的理想解决方案,
  • 可提供 200nm 的设计
  • 磷镀膜相机传感器
  • 包括相机,电缆和便捷操作的软件
  • 提供NIR型版本
Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras

Basler Ace 2 紫外 (USB ) 相机

  • 具备UV(200 – 400nm)成像能力,配备8.1MP、2.3英寸画幅传感器
  • 紧凑型外壳(29 x 29毫米)
  • 帧率高达67fps
  • 强大的计算机视觉功能集,附带Beyond功能
Teledyne 成像FLIR/IIS Chameleon®3

Teledyne 成像FLIR/IIS Chameleon®3

  • USB3连接
  • 轻质构造
  • 超紧凑
Teledyne FLIR IIS Dragonfly® S

Teledyne成像FLIR/IIS Dragonfly®S

新产品
  • 采用模块化设计的超紧凑外形
  • 5百万像素卷帘快门CMOS传感器
  • 软件和硬件(上升或下降)触发
  • 低功耗

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing)

PixeLINK® USB 3.0相机

  • 分辨率高达20MP
  • 传感器尺寸从½" 到1.1"
  • 有直角外壳版本和裸板结构版本可以获得
IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View)

IDS Imaging uEye LE/XLE USB3.1 相机

  • 分辨率高达 640 万像素、帧率高达 230fps
  • 提供C/CS接口或S接口的板级选项
  • 符合 GenICam USB3 Vision 标准
black industrial camera featuring a prominent lens and compact design

Teledyne 成像FLIR/IIS Blackfly® USB 3.0相机

  • 超紧凑
  • USB 3.0接口可提高图像传输速率
  • 附带图像采集软件和 FlyCapture2 SDK套件
  • 还提供GigE版本

FLIR Flea®3 USB 3.0 相机

FLIR Flea®3 USB 3.0 相机

  • 29 x 29 x 30 毫米尺寸的紧凑外形设计
  • 图像捕捉速度高达150帧/秒
  • 配备图像捕捉软件及1/4-20三脚架适配器
  • 另备有GigE型号可供选择
Teledyne Lumenera INFINITY8 显微相机

Teledyne Lumenera INFINITY8 显微相机

  • 卓越的弱光感光度
  • 是生命科学、临床和工业应用的理想选择
  • 包含显微镜软件且价格实惠
Teledyne Lumenera INFINITY5/3/2 显微相机

Teledyne Lumenera INFINITY5/3/2 显微相机

  • 适用于生命科学,临床和工业应用
  • USB即插即用
  • 强大的采集和分析软件
  • 兼容PC和Mac

Pixelink® M 系列显微镜相机

Pixelink® M 系列显微镜相机

  • 高达 2000 万像素的高分辨率传感器
  • 包含 Pixelink® 拍摄软件
  • 紧凑型
  • 可选的三级 μScope 显微镜软件
Basler PowerPack显微镜相机

Basler PowerPack显微镜相机

Clearance
  • 高性能相机采用顶尖的CMOS传感器
  • 附带用于图像采集和分析的专业软件
  • 独特的高级图像增强和颜色调整技术
  • 各种即插即用的显微镜配套程序包
JAI GO-X 相机

JAI GO-X 相机

  • 高达1230万像素分辨率
  • 提供 USB、GigE 和医用版本
  • 业界最长保修期(6年)
JAI Apex 相机

JAI Apex 相机

  • 与Bayer彩色相机相比具有高色彩保真度和空间精度
  • 每像素更精确的色彩值、更陡峭的光谱曲线、更高的分辨率
  • 提供 USB、GigE 和医用版本
Teledyne FLIR IIS Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front

Teledyne 成像FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1板级相机

  • USB3 Vision和GenICam兼容
  • 超紧凑型,29 x 29 x 10毫米,板级相机
  • 支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构
  • 全封装版本 可供选择

PixeLINK®USB 3.0自动对焦液态镜头相机

PixeLINK®USB 3.0自动对焦液态镜头相机

  • 无缝集成液体镜头
  • 一键自动对焦,高速对焦
  • 易于使用的USB 3.0接口
Corning® Varioptic® AF Explorer 液态透镜自动对焦板级相机

Corning® Varioptic® AF Explorer 液态透镜自动对焦板级相机

  • 是评估和探索液态透镜技术的理想选择
  • 通过 USB 的 AF 实验室软件轻松地进行驱动
  • 与 TECHSPEC® 液态透镜 Cx 系列 和 M12 镜头配套可即插即用
IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF 自动对焦液态镜头板级相机

IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF 自动对焦液态镜头板级相机

  • 紧凑型 M12 S 接口板级相机
  • 集成式液态镜头控制
  • 基于软件的自动对焦功能
Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras

Pixelink® USB 3.0 自动对焦液态镜头板级相机

  • M12 S 接口板级相机
  • 无缝集成液态镜头
  • 一键自动对焦,高速焦点移动
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号