您选择的产品已被添加至购物车

CamUV 200nm UVUSB 3.1 相机

×
  • 该系列相机是多种UV成像应用的理想解决方案,
  • 可提供 200nm 的设计
  • 磷镀膜相机传感器
  • 包括相机,电缆和便捷操作的软件
  • 提供NIR型版本

CamIR 200nm 近红外 USB 3.1 相机,磷基闪烁体设计,实现近红外(UV)高效成像。这款紧凑型CS接口相机外型尺寸仅27×27×14.5mm,提供1440×1080像素分辨率,3.45μm像素尺寸,确保即使最精细的应用也能获得清晰的高分辨率图像。CamIR 200nm 近红外USB 3.1 相机标准配置包含相机主机、连接线缆、USB驱动软件和快速入门指南,便于快速安装使用。该系列相机是多种应用的理想解决方案,包括:UV激光光束分析、机器视觉、常规UV检测以及产品质量监控。

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号