您选择的产品已被添加至购物车

VIS-NIR Imaging Lenses

C VIS-NIR 系列定焦镜头

C VIS-NIR 系列定焦镜头

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 高达⅔",C接口镜头
  • 高达750万像素,2.8µm像素大小的传感器
  • 用于425-1000纳米波长范围的紧凑型(C)宽带镜头
  • 3.5毫米至50毫米焦距
施耐德紧凑型VIS-NIR镜头

施耐德紧凑型VIS-NIR镜头

  • 高达4/3",C接口镜头
  • 光谱范围为400-1000纳米且提供颜色校正版本
  • 4.8毫米至50毫米焦距
施耐德(Schneider)大靶面 F 接口 VIS-NIR 镜头

施耐德(Schneider)大靶面 F 接口 VIS-NIR 镜头

  • 全画幅,35毫米(覆盖46毫米像圈)F接口镜头
  • 在400-1000纳米的光谱范围内进行色彩校正
  • 28毫米至100毫米的焦距
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号