您选择的产品已被添加至购物车

VIS-NIR Illumination

可调LED环形灯

可调LED环形灯

  • 易于调整透镜阵列,快速,手动调整照明角度
  • 可更换外窗,轻松调整光的漫射
  • 可集成偏振片附件,消除眩光
Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light

Advanced Illumination MicroBrite 超高强度条形灯

  • 可达 73,000 勒克斯的高强度输出
  • 紧凑的外壳,具有 T 型槽安装接口
  • 用于各种波长
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887 和 #89-555)
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

ADVANCED ILLUMINATION LED背光照明光源

最畅销产品
  • 提供明亮,均匀的照明
  • 低厚度设计
  • 提供多背光区域规格选项
Advanced Illumination MicroBrite  点光源

Advanced Illumination MicroBrite 点光源

  • 兼容于 8mm 或 1/4" (0.312") 光纤照明接口
  • IP65 等级 - 提供防尘防水的保护效果
  • 使用寿命达 50,000 小时
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Spot Lights

高级照明 MicroBrite 高强度方形射灯

CCS 平顶灯

CCS 平顶灯

  • 薄、紧凑、轻巧的外壳
  • 有多种LED颜色可供选择
  • 广泛的尺寸范围,包括方形和长方形的形状
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号