您选择的产品已被添加至购物车

VIS-NIR Filters

C-Mount Camera Imaging Filters

C接口相机成像滤光片

  • 使用螺纹接口直接连接镜头和任何C接口相机
  • 提供窄带UV、VIS和SWIR带通滤光片
  • 建议与大视场镜头配合使用
  • 可选UV保护窗口
Mounted Machine Vision Filters

已封装机器视觉滤光片

Slip Mount Machine Vision Filters

滑动安装的机器视觉滤光片

  • 适用于无滤光片螺纹的成像镜头
  • 可用于紫外、可见光、近红外、短波红外波段
  • 透射率≥80%
高性能封装式机器视觉滤光片

高性能封装式机器视觉滤光片

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 针对与常用的LED一起使用进行了优化
  • 提供多种安装尺寸和螺纹便于系统兼容
  • 极高且均匀的透射率曲线,有效实现均匀照明
M25.5 和 M30.5 封装版中性密度滤光片

M25.5 和 M30.5 封装版中性密度滤光片

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适用于成像镜头的封装版 VIS 和 NIR ND 滤光片
  • 多种光学密度
  • 将滤光片堆叠以定制透射轮廓
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号