您选择的产品已被添加至购物车

超薄波片

  • 小型化外形,适用于 OEM 集成
超薄近红外消色差聚合物相位延迟片

超薄近红外消色差聚合物相位延迟片

  • 超薄 ≤0.55mm 基底,适用于OEM集成
  • 提供700-1100nm和700-1550nm两种型号
  • 接收角的可容许范围 ±10°
Retarder Film with protective film removed

聚合物相位延迟膜

最畅销产品
  • 采用高度耐用的聚合物片
  • λ/4 (WP140HE) 消色差玻片,450-700nm透过率大于90%
  • 另备有λ/4 (WP140HE)、λ/2 (WP280)和1λ (WP560) 相位延迟膜可供选择
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号