您选择的产品已被添加至购物车

900-1700nm SWIR Imaging Lenses

C 系列定焦短波红外镜头(SWIR)

C 系列定焦短波红外镜头(SWIR)

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 高达⅔"、C接口镜头
  • 高达750万像素、 2.8µm 像素大小的传感器
  • 紧凑型(C)短波红外镜头用于900-1700nm波长范围
  • 焦距为6mm至50mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号