使用激光进行材料加工正在迅速成为制造过程的重要一环。在制造过程中使用激光,能够以更快的加工速度实现更高的精度。激光制造包括多种工艺,如激光焊接,激光表面处理等,适用于各种类型的材料。不同的材料加工和制造过程会用到多种激光光学件,包括激光反射镜和扩束镜,以实现最佳激光输出。将激光应用到制造过程中,可以满足许多应用的大批量且苛刻的加工需求。
焊接
激光是一种快速的,自动化的工具,可用于沉积,点焊和缝焊,帮助您添加组件。精密激光焊接是一种强大的工艺,现代工业制造商可用其制造高精度电子产品。小光斑直径能够在高速下对各种材料进行低热变形焊接。
切割
复杂的切割和产品轮廓导致了激光切割技术的兴起。激光的焦点直径很小,它是一种低畸变,快速的切割工具,适用于大多数金属材料。利用光束的局部能量输入,激光的切割宽度小。使用激光切割的优点是低热输入,热影响区域小,只影响光束所在的切割位置。
打标
激光可以做出耐用,高对比度的标记,包括半导体,有机物和金属等材料的加工。使用激光打标,不会引起多余的材料或表面变化。激光打标还包括表面处理,例如通过改变材料的机械特性进行硬化处理。
雕刻
激光还可用于雕刻,通过消融或刻画材料实现高精度打印,压花或侵蚀。激光雕刻是一种灵活的方法,利用微米级的光斑可以在拥有复杂几何表面的材料上打上耐用的2D和3D标记。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2021, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号