您选择的产品已被添加至购物车

三丰(Mitutoyo)视频显微镜设备(VMU)

查看更多 Mitutoyo

#89-622 + Objective

#89-622 + Objective VIS-NIR Horizontal Mitutoyo Video Microscope Unit, #89-621 #86-799 + Objective #89-621 + Objective +4
×
  • 设计用于M26 x 0.706远场校正物镜
  • 2/3"最大传感器尺寸
  • 内置光纤照明接口可兼容 8mm 或 1/4" (0.312") 直径

Mitutoyo视频显微镜设备(VMU)用于将/microscopy/infinity-corrected-objectives/远场校正物镜连接至C接口相机,以快速轻松地完成高功率显微镜系统设置。Mitutoyo视频显微镜设备(VMU)提供1X放大倍率,而其具有的线内照明接口可最大程度地提高对比度,以及产生比落射照明还要简单的照明。此外,VMU为可见光谱到NIR光谱的范围优化,因此也非常适合与可调光圈搭配使用,以在无需调整相机快门或增益的情况下控制光通量。VMU可搭配MT-L转接镜#56-073,兼容近紫外和近红外Mitutoyo物镜。

Mitutoyo 手动转台 (#86-589) 专为与 Mitutoyo 视频显微镜设备 (VMU) 兼容而设计,非常适用于明场观察。Mitutoyo 手动转台具有四个 M26 x 0.706 物镜安装座,由此可在放大倍率不同的多个物镜之间进行快速切换。将转台与 VMU 结合使用可形成具备相机适应性的高功率成像显微镜。可将四个物镜安装座固定在所需位置。

产品

技术数据

Mitutoyo Video Microscope Unit (VMU) and Mitutoyo Turret
Wavelength Range: VIS-NIR NUV-VIS-NIR Nd:YAG, 355/532/1064nm VIS-NIR-SWIR Widefield Hi-Res VIS Widefield BD
Type: Brightfield Brightfield Brightfield Brightfield/Darkfield
Orientation: Vertical Horizontal Vertical Vertical Vertical Horizontal
Model: 378-505 378-506 378-507 378-519 378-517 378-518
Tube Lens Magnification: 1X 1X 1X 1X
Camera Mount: C-Mount C-Mount F-Mount or C-Mount w/included adapter F-Mount or C-Mount w/included adapter
Objective Mount: M26 x 36 TPI M26 x 36 TPI M26 x 36 TPI M40 x 36 TPI
Max. Sensor Format: 2/3" 2/3" APS-C APS-C
Weight: 570g 590g 980g 1400g 2150g
Stock Number: #86-799 #89-621 #89-622 #23-338 #18-653
Manual Turret (Four Objective Mounts): #86-589 #86-589 #18-654 #18-655
Compatible Objectives: M Plan Apo/HR/SL and G Plan Apo M Plan Apo/HR/SL and M Plan NIR/NUV
M Plan Apo/HR/SL G Plan Apo
M Plan Apo NIR
BD Plan Apo
VMU-L Laser Mount to C-Mount Adapter: N/A #37-044 N/A N/A
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号