您选择的产品已被添加至购物车

带封装可关闭的可变光圈,88mm外径

×
产品编码 #62-656 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,044.85
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 2,044.85 each
数量 10-25 RMB 1,804.23 each
数量 26+ RMB 1,666.73 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Mounted

物理和机械特性

最大孔径 (mm):
50.0
外径 (mm):
88.0
构造 :
Black Anodized Aluminum, Black Spring Steel Leaves, Stainless Steel Pins
操纵杆直径 (mm):
3.00
操纵杆长度 (mm):
13.50
叶片数目:
Two Sets of 8
叶层间距 (mm):
3.2
厚度 (mm):
11.50

光学特性

最小孔径 (mm):
0.00

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品概览

  • 关闭时完全消光
  • 孔径最大可达 75 毫米
  • 可选封装

零孔径可变虹膜光阑系列的设计和制造采用了与标准系列虹膜光阑相同的高质量机芯  ,但具有完全消光的额外优势。这种控制方式通常用于必须测量暗信号(背景噪声)以进行校准的系统中。每个虹膜都有两个不可见的附加凸叶(未列示在表格中)。这些光阑的最大孔径为 12 - 75 毫米,外径范围为 21 - 102 毫米。零孔径系列虹膜光阑有两组叶片,安装在不同的层上,通过一个杠杆移动。

如需特定的OEM应用支持,请联系我们的 应用工程部门。

请注意: 虹膜光阑安装支架 单独出售

技术数据

 
Outer Diameter A Maximum Aperture B Minimum Aperture C Thickness D Stock No.
102mm 75mm 0mm 9.1mm #64-506
21mm 12mm 6.2mm #53-906
29mm 12mm 6.1mm #62-649
38mm 25mm #53-907
54mm 37mm 7.5mm #53-908
72mm 50mm 9.1mm #53-909
37mm 12mm 6.2mm #62-653
54mm 25mm 6.1mm #62-654
67mm 37mm 7.5mm #62-655
88mm 50mm 9.1mm #62-656
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号