您选择的产品已被添加至购物车

Zaber 20mm, X-LDA-AEZ Vertical Translation Stage

查看更多 Zaber™
×
产品编码 #75-564 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 118,195.74
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 118,195.74 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Metric
编码器:
Yes
手动控制/LED 指示灯:
Yes
生产商:
Zaber Technologies Inc.
注意 :
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
电机类型 :
Moving Magnet Track Linear Motor
Encoder Type:
Linear Analog Encoder

物理和机械特性

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Crossed-Roller Bearing
工作台大小 (mm):
191 x 110
行程 (mm):
20
精度 (μm):
1.5
高度 (mm):
37.4
负载容量 (kg):
1.63
重复性 (μm):
<0.2
速度 (mm/s) :
0.00000061 - 700
重量 (kg):
1.29

电气性能

Maximum Operating Current (mA):
3000

硬件与接口连接

驱动类型:
Moving Magnet Track Linear Motor
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Europe: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Japan: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Korea: #33-773 (2.0A)
China: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
计算机接口 :
RS-232

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 - 50

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

产品概览

  • 行程可选25、75、150mm
  • 速度可达 800mm/s
  • 高可重复性和高精度

Zaber™ 高精度电动线性调整台是计算机控制的线性平台,采用移动磁轨线性电机和中心定位编码器,能够对光学组件或子系统实现精确定位。这些平台可以直接连接到计算机的USB或RS-232端口,并与 Zaber 发射器 和 Zaber’s 协议库兼容,从而实现快速设置和直观的自动化控制。线性模拟编码器具有1nm的计数尺度,能保证1.5µm 的定位精度, 200µm 的可重复性且最小的运动步进增量低至20nm。 Zaber™ 高精度电动线性调整台由无齿槽无铁芯的线性电机驱动,速度高达 800 mm/s ,最小速度和速度分辨率为0.61mm/s。这些平台设计有公制螺纹孔用于安装,并配备有含刻度的旋钮和按压式开关,方便需要时进行手动控制。

请注意: 48 伏直流通用电源、用于菊花链的数据线和计算机接口电缆(USB 或 RS-232)作为附件单独出售。

美国关税价格通知: 本产品系列中部分产品的价格可能会反映美国近期对加拿大原产产品的关税调整。所示价格已包含任何适用的关税相关调整;结账时不会加收额外的关税附加费。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号