您选择的产品已被添加至购物车

Z轴平台,适用于 1.25“(侧面驱动,低截面)

×
产品编码 #54-369 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,269.22
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 1,269.22 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

注意 :
Low Profile
Compatible Stage Size (inches):
1.25
Stage Type:
Side Drive

物理和机械特性

长度(英寸):
1.25
宽度(英寸):
1.25
厚度(英寸):
1.63
支架通孔:
None

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 将滚珠轴承调整台合并到 3 轴定位系统中
  • 专为 1.25、1.75、2.62 和 5" 调整台而设计
  • 采用经过黑色阳极氧化处理的铝结构

我们现在提供完备的 Z 轴支架系列,以将我们的球轴承调整台组合到三轴定位系统。这些支架目前包括在所有 X-Y-Z 低和标准轮廓调整台配置中。通过单独购买单轴调整台,您可以通过使用各种驱动选项、行程选项甚至是标准或通孔型安装调整台选项,使用支架来定制 X-Y-Z 组合。所有支架都是为相同的调整台大小和驱动类型(中心或侧边)设计的。所有 Z 轴支架均包含内六角螺丝 (S.H.C.S.),以便将两个滚珠轴承调整台连接在一起;每个支架包含 4 颗螺丝(#54-380 包括 6 颗螺丝;2-Z,4-Y)。支架是为 Z 轴安装而设计的,带有抽头安装孔,可通过调整台底座上的对孔接受螺丝。支架上的 Y 轴安装带有间隙或对孔,以便 S.H.C.S. 直接连接到调整台支架安装表面。经过黑色阳极氧化处理的铝结构。可采用 X-Y 和 X-Z 配置。然而,由于侧锁螺丝和安装调整台的配置,并非所有选项都有效。所有标准支架均有通孔间隙。

注意:1.75" 调整台的#54-374 Z 轴板旨在与以下 1" 或 25mm 行程调整台搭配使用:#37-935、#37-936、#37-955 以及#37-956。

技术数据

Technical drawing of 1.25 inch Z-Axis Adapter Plate showing mounting holes and dimensions in inches
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号