您选择的产品已被添加至购物车

Wide Angle λ/2 Waveplate, 25.4mm Dia. 532nm

×
产品编码 #29-812 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 18,773.82
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 18,773.82 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Polymer Waveplate

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
17.8
直径 (mm):
25.40
尺寸容差 (mm):
+/- 0.13

光学特性

入射角 (°):
±30
设计波长 DWL (nm):
532
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on N-BK7
反射 (%):
0.5
延迟性:
λ/2
表面质量:
60-40
传输波前,RMS:
≤ λ/2 @ 632.8nm
延迟性容差:
≤ λ/250 @ 0 deg AOI, λ/100 at 30 deg
光束偏移(弧分):
≤ 1 arcmin

螺纹和安装

Mount Thickness (mm):
6.35

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 - 40

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品概览

  • 高达 λ/250 的相位延迟公差,预测角可达 30°
  • 近零压聚合物结构
  • 适用于宽幅预算角的应用

通道波片设计用于警报角范围扩大的应用,最高可达30° AOI,在非零警报角时具有最小的延迟否则。这些波片有532、633、1064或1550nm的可见光或近红外设计波长,延迟为λ/2或λ/4。这些波片的中心点具有≤λ/250波长波和≤λ/100半波的延迟精度,非常适合需要对AOI不灵敏的应用。宽视场波片是在 N-BK7 上安装双烟草制成的,并有 BBAR 镀膜。

注:标线方向为快轴。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号