您选择的产品已被添加至购物车

UV 375nm, MicroBrite LED Spot Light

查看更多 Advanced Illumination

Advanced Illumination MicroBrite Spot Light

×
产品编码 #91-074 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,128.97
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 3,128.97 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格

概况

型号:
SL223-375IC
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Spot Light
照明模式:
Constant

物理和机械特性

直径 (mm):
7.90
光纤束直径(英寸):
1/4
长度 (mm):
38.10
外径(英寸):
0.312

光学特性

颜色:
UV
波长 (nm):
375

硬件与接口连接

连接器:
Flying Leads
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 - 60
环境等级:
IP65

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 兼容于 8mm 或 1/4" (0.312") 光纤照明接口
  • IP65 等级 - 提供防尘防水的保护效果
  • 使用寿命达 50,000 小时

Advanced Illumination MicroBrite  点光源可在显微镜与机器视觉应用中取代光纤照明系统。本系列产品能作为任何 ¼” 或 8mm 光纤光导的简易替换器件,或可结合光导适配器以取代大型光纤束。Advanced Illumination MicroBrite 点光源亮度是标准聚光灯的 25 倍,其功耗低,使用寿命长达 50,000 小时.

注意: 不包括运行所需的24V(#66-855) .无法控制亮度.

3D-Printable Mount Files

Spot Light Configuration Download Now
Designed for use with the Articulating Arm Mounting Systems, these 3D-printed mounts allow easy positioning of lights in brightfield or darkfield setups. The design is based on mounting illumination to ¼-20" breadboards or into 80/20 extrusion systems, but can be adapted based on user needs. Mounts are available for ring, bar, line, and inline spot lights.
Application Note

Illumination Mounts for Machine Vision Applications
Read

Video

Assembly of 3D Printed Mounts for Common Illumination Geometries
Watch

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号