您选择的产品已被添加至购物车

Unmounted Widefield 120i Tube Lens Lens

Unmounted Widefield 120i Tube Lens Lens

Unmounted Widefield 120i Tube Lens Lens

Unmounted Widefield 120i Tube Lens Lens
×
产品编码 #74-697 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,600.13
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,600.13 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

注意 :
Optimal for 100mm Infinity Corrected Space

物理和机械特性

最大直径 (mm):
31.50

光学特性

焦距 FL (mm):
120.00
放大率:
1X

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

技术数据

Diagram of standard tube lens system showing camera, camera tube, tube lens, adapters, mounts, and microscope objective

基础数码显微系统

荧光显微成像系统

Compact Tube Microscope System

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号