您选择的产品已被添加至购物车

Ultra-Thin Nanoparticle Polarizer, 700-870nm, 10 x 10mm, Double-Sided AR Coated

Ultra-Thin Polarizers; 10x10, 12.5mm Dia, and 25mm Dia.

Ultra-Thin Polarizers; 10x10, 12.5mm Dia, and 25mm Dia.

×
产品编码 #90-257 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,089.70
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 4,089.70 each
数量 11+ RMB 3,269.99 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Linear Polarizer

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
9.00
尺寸 (mm):
10.00 x 10.00 +0/-0.1
厚度 (mm):
0.09 ± 0.025
构造 :
Nanoparticle
有效孔径 (%):
90

光学特性

涂层:
Double-Side AR Coat
消光比:
>1000:1
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Silicate Glass Doped with Glass Nanoparticles
表面质量:
40-20
透射率 (%) :
>85
传输波前,P-V (λ):
<3 wave
偏振轴标记 (%) :
<0.5 (to indicated edge)
波长范围 (nm):
700 - 870
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Continuous block
Continuous pass
Pulse peak power
Equivalent pulse power density
10 W/cm²
25 W/cm²
12 MW/cm²
1 μJ/cm²
接收角(°):
±20

螺纹和安装

Mount Thickness (mm):
Unmounted

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-50 to +400
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
  • 90 微米厚的轻质基底
  • 消光比 >10,000:1
  • 出色的耐温性、耐化学性和耐恶劣环境性
  • 提供一系列标准尺寸、镀膜以及定制选项

超薄纳米粒子偏振片厚度仅为 90 微米,重量轻,可替代传统偏振片,同时具有高透过率和大于 10,000:1 的消光比。这些偏振片由掺杂了扁长银纳米粒子的硅酸钠玻璃基底制成,具有高达 +400°C 的高温稳定性、耐化学性以及抗紫外线辐射和漂白性。这些偏振片有无镀膜、单面增透镀膜(AR)或双面增透镀膜(AR)三种选项,波长范围为 1260-1600nm。超薄纳米粒子偏振片设计是电信、医疗和航空航天应用以及光隔离器、偏振干涉测量和提高信噪比的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号