您选择的产品已被添加至购物车

IDS U3-3060CP-M-GL, USB 3.0, 1/1.2" Monochrome Camera (Recertified 05-P)

查看更多 IDS Imaging Development Systems

IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Front)

IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Front) IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Back)
×
产品编码 #16-509-RCD-05P 重新认证 1 库存 Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,663.38
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 6,663.38 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格

概况

型号:
U3-3060CP-M-GL
类型:
Monochrome Camera
内存 (MB) :
128
相机系列:
uEye+ CP
生产商:
IDS Imaging Development Systems
编号:
AB00821

物理和机械特性

尺寸 (mm):
29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
49
Housing:
Full

光学特性

Spectrum:
Monochrome

传感器

帧频 (fps):
161.0000000000
成像设备:
Sony IMX174
像素大小,H x V (μm):
5.86 x 5.86
像素 (H x V):
1,936 x 1,216
感应区域,H x V (mm):
11.345 x 7.126
像素深度:
12 bit
快门类型:
Global
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
曝光控制触发器:
0.031ms - 2000ms
摄像机传感器格式:
1/1.2"
动态范围 (dB) :
74.00
图象缓冲:
128MB
分辨率 (MegaPixels):
2.3000000000
Machine Vision Standard:
USB3 Vision

电气性能

功耗 (W):
1.6 - 3.2

硬件与接口连接

连接器:
USB 3.0 micro-B, screwable
电源:
Power over USB
同步:
Hardware Trigger (GPIO)
视频输出:
USB 3.0
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Output Supply Voltage, 1 Ground
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose connector (HR25-7TR-8PA(73))

螺纹和安装

支架:
C-Mount
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #35-088

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to +55
存储温度 (°C):
-20 to +60

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 提供标准(SE)、紧凑型(CP)和超紧凑型(XCP)外壳选项
  • 带有大靶面(最高达1.1英寸) CMOS 传感器 C 型卡口
  • 分辨率高达 530 万像素、帧率高达 396fps

IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 相机运用 IDS Imaging 的peak SDK 平台  支持 GeniCam 与 USB3 Vision 标准)以简化软件开发和集成。CP相机的行业标准尺寸为29 x 29 x 29mm,几乎适用于任何应用。XCP相机具有 29 x 29 x 17mm 的超紧凑尺寸,非常适合价格敏感的单相机应用。SE 相机的外壳尺寸较大,为34 x 44 x 47毫米,可以进行出色的热管理,是对噪音和热敏感应用的理想选择。IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 相机是制造、工业和自动化应用的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号