eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 3 产品

透射测试板(0.375 to 80 lp/mm),正弦

产品编码 #54-803
RMB 13,460.28
数量 1-4
RMB 13,460.28
数量 5+
RMB 12,116.71
含税批量价格
索取报价
光密度 OD:
Grayscale Pattern: 0.2 - 1.2, ±0.02
模型大小 (mm):
70 x 46
尺寸 (mm):
70 x 102 ±nominal
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
2.00 ±nominal
类型:
Transmitted Sinusoidal
构造 :
High Resolution Film Sandwiched in Float Glass
谐波失真 (%):
<3
Modulation:
80%
频率 (lp/mm):
0.375 - 80
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
NIST Certification:
No

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:

产品系列说明

  • 可用来测试MTF
  • 可确认成像元件的成像质量

正弦图案可用来估算成像镜头的MTF和其它光学系统中的元件。本产品是通过分析成像元件再现正弦图案来测量MTF函数的。在评估光学器件设计期望指标与实际指标是否一致时,传函分析很有必要,传函评估分析是评价镜头整体成像质量的最好的方法之一,而不是仅仅局限于对某个参数进行评价。通过使用MTF分析,即可确保被测样品不会发生低于标准规格或高于标准规格,从而可降低成本。本品的优点就是可全面的分析整个频率范围而不是只测出其最高线对数。选择不同的频率,就可建立与系统要求直接关联基线。灰阶测试卡可用来标定或表示正弦频率的对比度。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×