您选择的产品已被添加至购物车

Teledyne Dalsa Xtium2-XGV Quad Frame Grabber

查看更多 Teledyne FLIR
×
产品编码 #91-741 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 12,912.51
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 12,912.51 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
OR-A8G0-PXF40
生产商:
Teledyne DALSA

传感器

图象缓冲:
4GB
像素深度:
Mono: 8, 10, 12, 14 and 16-bit; RGB: 8, 10 or 12-bit/pixel/color; Bayer: 8, 10 and 12-bit/pixel

硬件与接口连接

视频输出:
GigE Vision
计算机接口 :
PCIe Gen3 x 8 slot
端口:
4 Port (32 Cameras)

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

  • PoE(以太网供电)
  • 符合 GigE Vision 和 GenICam 标准
  • 超紧凑外形
  • 丰富的 API 库,并包含 Spinnaker SDK

Teledyne FLIR IIS Blackfly S:具备强大功能的先进机器视觉相机通过封闭式外殼式或板级配置中的先进传感器,捕获您所需的图像Blackfly® S 是一款多功能紧凑型机器视觉相机系列,采用业内先进的面阵传感器,并集成于超紧凑外形中。它结合强大功能,可轻松生成所需的精准图像,加快应用开发。它同时提供自动控制和精确手动控制,用于图像采集和相机端预处理。无论需要高速性能、高分辨率图像、偏振成像还是低光照灵敏度,Blackfly® S 系列相机均可提供所需结果。

该系列不同相机型号均采用相同外形尺寸,便于一次开发、多处部署。相机端功能包括 IEEE1588 时钟同步,并与支持 GigE Vision 或 USB3 Vision 接口的主流第三方软件完全兼容。Blackfly® S 提供 GigE、USB3、带外壳和板级版本。

注意: 需要使用 GigE 线 (单独出售)操作. 软件可供下载.还可提供Blackfly® PoE GigE 相机.

Blackfly® S GigE 彩色/单色相机

  • 相机端功能包括 IEEE1588 时钟同步,并与支持 GigE Vision 的主流第三方软件完全兼容。另有配备无损压缩(LLC)的 GigE 型号可选,可提供更高最高帧率和更低带宽需求,有助于在不牺牲图像质量的情况下最大化输出。

特性

  • 超紧凑外形尺寸(29mm x 29mm x 39mm)
  • 采用最新 CMOS 传感器和新的相机端图像处理功能
  • 利用更灵活的像素合并、强大的自动曝光控制和可靠的色彩转换工具
  • 通过先进的相机控制和可编程逻辑缩短周期时间
  • 利用序列器、区块数据、事件通知、计数器、定时器和逻辑块
  • 可选 CMOS 全局快门、偏振和高灵敏度 BSI 传感器
  • 数据接口选项:GigE、USB3
  • 用于实现真实色彩的色彩转换工具
  • 先进自动算法或对图像采集和相机端预处理进行精确手动控制
  • 相机端功能包括 IEEE1588 时钟同步、无损压缩和深度学习推理
  • 兼容第三方软件和硬件
  • 支持多种操作系统和主机系统架构
  • 丰富的示例代码和描述性 API 日志
  • 不同传感器尺寸采用一致外形,简化产品迭代
  • 可通过 FlyCapture SDK 或第三方 USB3 Vision 软件进行相机控制

应用

  • 智能交通系统
  • 工厂自动化
  • 条码读取
  • 3D 扫描
  • 生命科学仪器
  • 生物识别自助终端解决方案
  • 眼底镜检查
  • 自动光学检测
  • 食品饮料行业

Teledyne FLIR IIS Blackfly® S PoE GigE 相机是紧凑型机器视觉相机,专为在空间受限的检测和自动化系统中提供高图像质量而设计。它们配备以太网供电(PoE)连接,并符合 GigE Vision 和 GenICam 标准,可简化布线,同时便于与第三方软件和现有 GigE 视觉网络直接集成。EO 的 Blackfly S GigE 产品还包括 IEEE 1588 时钟同步等相机端功能,使这些相机非常适合同步多相机检测、机器人和高速生产环境。部分无损压缩型号可提高有效吞吐量和帧率,同时降低带宽需求且不牺牲图像质量。

凭借广泛的传感器选项,Blackfly S 平台非常适合自动光学检测、工厂自动化、显微成像、3D 扫描以及其他需要在紧凑尺寸、速度和分辨率之间取得平衡的成像任务。先进的相机控制、可靠的色彩转换工具和自动曝光功能可帮助用户优化彩色和单色应用中的图像采集。随附的 Spinnaker SDK 和丰富 API 支持可简化 OEM 和嵌入式视觉设计人员的评估、软件开发和系统集成。对于构建分布式或可扩展成像系统的客户,Blackfly S PoE GigE 相机提供了紧凑封装、灵活接口标准和机器视觉性能的高效组合。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号