您选择的产品已被添加至购物车

Teledyne Dalsa Xtium2-CLHS PX8 HR Frame Grabber

查看更多 Teledyne DALSA
Teledyne Dalsa Xtium2-CLHS PX8 HR Frame Grabber

Teledyne Dalsa Xtium2-CLHS PX8 HR Frame Grabber

×
产品编码 #91-735 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 22,740.12
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 22,740.12 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
OR-A8S0-HX870
生产商:
Teledyne DALSA

传感器

图象缓冲:
512MB
像素深度:
Mono: 8, 10, 12-bit/pixel; RGB: 8 or 12-bit/pixel/color (RGB color aligned on planes)

硬件与接口连接

视频输出:
Camera Link HS
计算机接口 :
PCIe Gen3 x 8 slot
端口:
1 Port (1 Camera)

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

  • 高数据吞吐量,实现可靠、低延迟的图像传输
  • 最大限度降低 CPU 使用率并缩短处理时间
  • 为 Camera Link®、Camera Link® HS、GigE 和 CoaXPress® 接口标准提供高性能支持

Teledyne DALSA 图像采集卡可为严苛的机器视觉和工业成像应用提供高性能图像采集解决方案。这些图像采集卡专为支持多种相机接口标准和数据速率而设计,可实现可靠、高带宽且低延迟的图像传输。先进的板载处理能力和强大的驱动程序支持可简化系统集成,同时最大化吞吐量。Teledyne DALSA 图像采集卡经过工程设计,可与众多制造商的相机实现无缝兼容,支持在多样化成像平台中的灵活部署。其可扩展配置针对 Camera Link、Camera Link HS、GigE、CoaXPress 和其他主流接口进行了优化,为高速、高分辨率成像环境提供理想解决方案。图像采集卡是专用采集板,专注于为机器视觉应用采集单帧、高分辨率或非标准帧。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号