您选择的产品已被添加至购物车

SMO 10° Single Element Lens Reel

×
产品编码 #90-765 新产品 3 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,610.50
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 6,610.50 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

Contents of Kit:
This is a reel of 350 optics
注意 :
Clamp-ring soldered

物理和机械特性

直径 (mm):
10.50
高度 (mm):
8.74

光学特性

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
SILASTIC™ MS-1002 Moldable Silicone
颜色:
White
整体效率 (%) :
0.84
Full Width-Half Max FWHM (°):
11
Full Width-Tenth Max FWTM (°):
24

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 五种透镜形状可选
  • 从 UV-A(长波紫外线)、可见光到近红外波段的效率均超过 90%
  • 焊盘支持高精度贴装

LumenFlow 表面贴装光学元件在紧凑、低外形封装中实现了高光学效率,可轻松集成到光子组件中。每个光学元件均采用严密公差模压成型,确保在各生产批次中实现可重复的性能表现。该系列产品专为在 PCB 上与 SMT 元件同步进行自动贴装和焊接而设计,在降低装配成本和缩短生产节拍的同时,支持大批量制造流程。LumenFlow 表面贴装光学元件采用光学级硅胶制成,不会熔化或回流,工作温度可达 200°C。硅胶还具备防水、可浸没、抗紫外及抗冲击和环境磨损等特性,可确保其在严苛应用中的长期稳定性。该系列光学元件提供丰富的焦距和外形规格,可满足从 UV-A 到 1.6µm 波段的各类机器视觉、传感和照明应用需求。

技术数据

Diagram showing single element lenses with 10, 30, and 50 degree angles side profiles
Technical diagram showing two compound lenses with 10 degree and 25 degree angles
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号