您选择的产品已被添加至购物车

SMO 10° Compound Lens Reel

×
产品编码 #90-768 新产品 3 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,610.50
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 6,610.50 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

Contents of Kit:
This is a reel of 350 optics
注意 :
Clamp-ring soldered

物理和机械特性

直径 (mm):
10.50
高度 (mm):
10.6

光学特性

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
SILASTIC™ MS-1002 Moldable Silicone
颜色:
White
整体效率 (%) :
0.88
Full Width-Half Max FWHM (°):
12
Full Width-Tenth Max FWTM (°):
19

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 五种透镜形状可选
  • 从 UV-A(长波紫外线)、可见光到近红外波段的效率均超过 90%
  • 焊盘支持高精度贴装

LumenFlow 表面贴装光学元件在紧凑、低外形封装中实现了高光学效率,可轻松集成到光子组件中。每个光学元件均采用严密公差模压成型,确保在各生产批次中实现可重复的性能表现。该系列产品专为在 PCB 上与 SMT 元件同步进行自动贴装和焊接而设计,在降低装配成本和缩短生产节拍的同时,支持大批量制造流程。LumenFlow 表面贴装光学元件采用光学级硅胶制成,不会熔化或回流,工作温度可达 200°C。硅胶还具备防水、可浸没、抗紫外及抗冲击和环境磨损等特性,可确保其在严苛应用中的长期稳定性。该系列光学元件提供丰富的焦距和外形规格,可满足从 UV-A 到 1.6µm 波段的各类机器视觉、传感和照明应用需求。

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号