您选择的产品已被添加至购物车

Smart Vision Lights 75mm Blue Bar Light

×
产品编码 #90-432 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,495.14
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 4,495.14 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
LM75-470-W
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
5-Pin M12 cables sold separately (5m #23-951, 10m #23-952, 15m #23-953)
Industrial power supply for mounting to DIN rails also sold #75-579
生产商:
Smart Vision Lights LLC
几何:
Bar Light
照明模式:
Constant or Strobed

物理和机械特性

尺寸 (mm):
80.00 L x 34.00 W x 26.00 D
重量 (g):
256
有效区(mm):
71.00 L x 25.5 W

光学特性

颜色:
Blue
波长 (nm):
470
工作距离 (mm):
100 - 1000

电气性能

Strobe Duration (μs):
30 - ∞

硬件与接口连接

连接器:
5-pin M12 connector
输入电压 (V):
24 VDC ± 5%
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #75-577
Europe: #75-578
Japan: #75-577
Korea: #75-579
China: #75-579

螺纹和安装

支架:
T-Slot for M6 Nut

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-10° to +40°

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 提供 45mm 或 75mm 长度的紧凑型条形光源
  • 频闪模式下最高可达 73,000 lux(75mm 型号)和 44,000 lux(45mm 型号)
  • 提供白光、蓝光、绿光、红光或红外波长版本
  • 非常适合空间受限的成像应用

Smart Vision Lights LM 微型条形光源是一款紧凑型线性光源,专为空间受限应用提供高强度照明而设计,并具备 IP65 级防尘防水性能。该系列产品提供 45mm 和 75mm 两种长度,以及白光、蓝光(470nm)、绿光(530nm)、红光(635nm)和红外(850nm)波长版本。内置的 Multi-Drive™ 技术使其既可在连续模式下满足标准运行需求,也可在频闪模式下满足高速应用或更高亮度需求。Smart Vision Lights LM 微型条形光源建议在 100 – 1000mm 的工作距离下使用。可选安装支架需单独购买,可用于将光源配置为四灯组合形式,以照亮更大区域。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号