您选择的产品已被添加至购物车

Smart Vision Lights 300mm Red Configurable Bar Light

×
产品编码 #90-425 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,430.20
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 7,430.20 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
LSR300-625-CONFIG
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Smart Vision Lights LLC
几何:
Bar Light
照明模式:
Constant or Strobed

物理和机械特性

尺寸 (mm):
325.00 L x 54.20 W x 50.00 D
重量 (g):
816
有效区(mm):
290.00 L x 40.00 W

光学特性

颜色:
Red
波长 (nm):
625
工作距离 (mm):
300 - 2000

电气性能

Strobe Duration (μs):
10 - ∞

硬件与接口连接

连接器:
5-pin M12 connector
输入电压 (V):
24 VDC ± 5%

螺纹和安装

支架:
T-Slot for M6 Nut

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-10° to +40°

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 光束角可调,便于用户控制光强和视场
  • 随附窄角、中角和广角透镜,以及漫射片、透明片或偏振片附件
  • 提供白光、蓝光、绿光和红光版本
  • 非常适合需要调节照明的原型开发或现场应用

Smart Vision Lights 可配置 LSR 条形光源是专为现场调节而设计的高性能光源。该系列产品采用 OptiCard 透镜阵列,可根据工作距离和视场需求将光束角从窄角调节至广角。产品长度为 300mm,提供白光、蓝光(470nm)、绿光(530nm)和红光(625nm)版本,并配有窗口片、偏振片和漫射片,以实现眩光控制和均匀照明。在使用内置 Multi-Drive™ 功能的频闪模式下,Smart Vision Lights 可配置 LSR 条形光源在近距离条件下最高可提供 340,000 Lux 的照度。该系列产品非常适合实验室中针对不同样品进行原型开发,或在工厂现场需要快速调节照明的应用,例如条码读取和托盘分拣。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号