您选择的产品已被添加至购物车

Smart Vision Lights 3-Axis Bar Light Mount

×
产品编码 #90-437 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,423.85
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,423.85 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
PB300-M5
生产商:
Smart Vision Lights LLC

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-10° to +40°

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号