您选择的产品已被添加至购物车

Single-ended, BNC Connector, Low Noise Lock-In Amplifier

#90-642 Single-ended, BNC, Lock-In Amplifier

×
产品编码 #90-642 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 23,841.87
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 23,841.87 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Single-Ended
时间常数 :
3 ms – 10s
遥控:
Yes
最长采集时间 (s) :
2 @ Fast Setting
4 @ Slow Setting
注意 :
Includes:
LEMO® 3-pin connector
Datasheet
相位控制 :
0 - 360° Digital Phase Shifter
Phase Temperature Drift (°/K):
0.01

物理和机械特性

重量 (g):
370
尺寸 (mm):
Case Size: 170 x 60 x 30

传感器

Dynamic Reserve (dB):
Low Drift Setting: 35
High Dynamic Setting: 55

电气性能

频率 (Hz):
10 - 45,000

硬件与接口连接

连接器:
BNC
电源要求:
±15 V, 100 mA
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #59-180

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to +60

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 从噪声背景中恢复低幅值调制信号,显著提升测量灵敏度
  • 紧凑型设计,并具备电磁干扰 (EMI) 屏蔽
  • 宽工作频率范围,10Hz – 45kHz

低噪声锁相放大器利用同步检测技术,从噪声中选择性放大并提取微弱调制信号。这些放大器采用紧凑的 170 x 60 x 30mm 外形尺寸和 EMI 屏蔽设计,可无缝集成到 OEM 系统中,或放置在靠近信号源的位置以实现最佳性能。凭借 10Hz 至 45kHz 的宽工作频率范围,它们支持多种调制和测量技术。低噪声锁相放大器的相位、灵敏度和时间常数均可调节,使用户能够精确控制并微调测量,以实现最高准确性。这些锁相放大器非常适合光谱学、激光稳定、光学传感以及其他精密科研或工业测量系统等应用。

注意:电源单独出售。更多详情请参阅规格。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号