您选择的产品已被添加至购物车

Schott Cylindrical Lens for 101mm Line Light

查看更多 SCHOTT Optical Components
×
产品编码 #75-295 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,145.82
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 1,145.82 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
A08824
类型:
Focusing Lens for Line Lights
注意 :
Designed to collect light exiting the line light to increase intensity up to a factor of 10.
Compatible Product:
101mm Line Light

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号