您选择的产品已被添加至购物车

Schott CV-LS RGBW Light Source

查看更多 SCHOTT Optical Components
×
产品编码 #75-280 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 15,292.29
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 15,292.29 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

工作寿命(小时):
>50,000
型号:
A20980/RGBW
强度控制选项:
Yes
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
SCHOTT
照明模式:
Constant

物理和机械特性

尺寸 (mm):
129W x 201D x 59.69H
重量 (kg):
0.816

光学特性

颜色:
Red, Green, Blue, or White

电气性能

输出功率(流明):
Red: 130
Green: 250
Blue: 70
White:400

硬件与接口连接

输入电压 (V):
24 DC
电源:
Power Cord Required and Sold Separately:
USA: #75-296
Europe: #75-298
UK: #75-297
China: #75-296
Japan: #78-580
Korea: Not Available

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to 45
色温 (K) :
Red: 625
Green: 530
Blue: 460
White: 6300

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 无热影响的远程光纤照明
  • 专为体视显微系统与机器视觉应用设计
  • 提供两种光源型号

SCHOTT ColdVision 光纤照明器经过精心设计,能够提供均匀的光照质量,同时最大限度地减少对被照物体的热影响。光源、光导以及各种机械和光学配件支持用户根据机器视觉或显微应用灵活定制照明方案。SCHOTT ColdVision 光纤照明器提供CV-LS 系列与 MC-LS 型号两种光源型号。CV-LS 系列可选冷白光或 RGBW 光源,集成光学反馈回路精确控制光强,确保工业检测中的一致性与结果的可重复性。MC-LS 型号提供最高 850 流明的光通量,并支持 0 至 100% 的连续调光,适用于所有级别的体视显微系统。

请注意:电源线需单独购买。具体信息请参见产品规格。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号