您选择的产品已被添加至购物车

Schott CV 8mm Dia Flexible Fiber Bundle

查看更多 SCHOTT Optical Components
×
产品编码 #75-293 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,476.73
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,476.73 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
A08031.40
类型:
Fiber Optic Light Guide

物理和机械特性

弯曲半径(英寸):
0.6
金属环直径(英寸):
0.393
长度 (mm):
1,016.00

光学特性

光纤直径 (μm):
8000

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号