您选择的产品已被添加至购物车

Sapphire 561nm, 500mW LPX CDRH Laser Head

查看更多 Coherent®
×
产品编码 #70-122 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 104,798.46
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 104,798.46 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

预热时间(分):
<5
生产商:
Coherent®
激光类型:
Solid State
激光等级 - CDRH:
IIIb
型号:
1416021

物理和机械特性

预热后的指示稳定性(毫弧/°C):
<5
指示稳定性(微弧):
<30

光学特性

空间模式:
TEM00
波长 (nm):
561.00
模式质量,M2:
<1.1
光束直径容差 (mm):
±0.05
Beam Diameter (mm):
0.70
光束发散(毫弧度):
Full Angle: <1.3
颜色:
Yellow

电气性能

输出功率 (mW):
500
功率稳定性 (%):
<2
RMS 噪音:
≤0.25% (20Hz to 20MHz)

硬件与接口连接

电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-123
Europe: #70-123
Japan: #70-123
Korea: #70-123
China: #70-123
输出类型:
Free Space

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
10 to 40

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 输出功率:高达500mW
  • 300mW和500mW输出功率
  • 488、532 和561nm 波长选项

Coherent®Sapphire™ LPX激光系统采用Coherent®独特的光学泵浦半导体激光(OPSL)技术,提供一系列连续波、高输出功率、紧凑型的激光器。这些激光器提供488nm、532nm和561nm的波长选项,输出高质量的衍射极限的光束,并装配有Coherent®小于30 μrad的出色指向稳定性。灵活的远程控制选项包括USB、RS-232和模拟连接,均可通过CDRH的激光控制器的相关端口进行控制。Coherent®Sapphire™ LPX激光系统非常适合需要超窄线宽的应用,如拉曼光谱、干涉测量、全息术、计量和检测。这些激光器需要 #70-123 Sapphire LPX CDRH 控制器进行电源和控制,该控制器单独出售。.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号